Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E3FA-BP22
Teilenummer
|
---|
E3FA-BP22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erfasstes Objekt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Lichtquelle | Kopfform | Gehäusematerial | Verstärker, Zubehör, Ausführung | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Betriebsumgebung | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Kabellänge (m) | Zeitschalter | Reaktionszeit (Standardmodus) (ms) | Laserklasse | Öffnungswinkel (°) | Erkennungsabstand (mm) | Werkstoff des Kabelmantels | Werkstoff der optischen Fläche | Lieferumfang des Einwegsystems | Betriebsmittel-Schutzklasse | Werkstoff des Gehäuses | Einstellverfahren | Ausführung der Schaltfunktion | Lichtart | Gehäusebauform | Analogausgang -10 V ... +10 V | Vorausfallmeldung | Mit Reflektor | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | Max. Ausgangsstrom (mA) | Max. Schaltabstand (mm) | Länge des Sensors (mm) | Durchmesser Sensor (mm) | Min. Reflektorabstand (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Bemessungsschaltabstand (mm) | Wellenlänge des Sensors (nm) | AWG-Nummer | Lichtfleck (mm²) | Triangulation | Einstellbereich (mm) | Schutzart (NEMA) | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen | Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface | Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS | Mit Kommunikationsschnittstelle SSI | Mit Wiederanlaufsperre | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Analogausgang 0 mA ... 20 mA | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | Mit sonstigem Analogausgang | Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet | Analogausgang 4 mA ... 20 mA | Mit Kommunikationsschnittstelle SSD | Analogausgang 0 V ... 10 V | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | Transparente Objekte | - | - | - | [Rot] Rote LED | - | - | - | Bis zu 2.000 | - | - | PNP | Steckverbinder M12 | - | falsch | 0,5 | Ohne | - | 2000 | - | Kunststoff | - | Schutzklasse 3 | Kunststoff | Manuelle Einstellung | Programmierbar/konfigurierbar | Rotlicht polarisiert | Zylinder, Gewinde | falsch | falsch | falsch | 0 | 1 | 100 | 2000 | 45 | 18 | 100 | 2000 | 2000 | 624 | - | - | - | - | Sonstige | Sonstige | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 1 |
Loading...
Ausführung | Fotoelektrischer Sensor | Raumbetriebstemperatur(℃) | -25::55 | Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP67 | Versorgungsspannung(V) | 10-30 VDC | Betriebsmodus | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Optische Sensoren [E3FA/E3RA/E3FB/E3RB], die Teilenummer ist E3FA-BP22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3FA-BP22.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Erkennungsmethode
Lichtachse, Positionierung, Ausführung
Strahlform
Lichtquelle
Kopfform
Gehäusematerial
Verstärker, Zubehör, Ausführung
Reflexiontyp-Erkennungsmethode
Betriebsumgebung
Kabellänge(m)
Öffnungswinkel(°)
Werkstoff des Kabelmantels
Lieferumfang des Einwegsystems
AWG-Nummer
Lichtfleck(mm²)
Triangulation
Einstellbereich(mm)
Ausführung
Erfasstes Objekt
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Ausgangsformat
Anschlussmethode
Zeitschalter
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms)
Laserklasse
Erkennungsabstand(mm)
Werkstoff der optischen Fläche
Betriebsmittel-Schutzklasse
Werkstoff des Gehäuses
Einstellverfahren
Ausführung der Schaltfunktion
Lichtart
Gehäusebauform
Analogausgang -10 V ... +10 V
Vorausfallmeldung
Mit Reflektor
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Max. Ausgangsstrom(mA)
Max. Schaltabstand(mm)
Länge des Sensors(mm)
Durchmesser Sensor(mm)
Min. Reflektorabstand(mm)
Schaltfrequenz(Hz)
Bemessungsschaltabstand(mm)
Wellenlänge des Sensors(nm)
Schutzart (NEMA)
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI
Mit Wiederanlaufsperre
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Mit sonstigem Analogausgang
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD
Analogausgang 0 V ... 10 V
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E3FA-BN22 |
E3FA-BP11 2M |
E3FA-BP12 2M |
E3FA-DN11 2M |
E3FA-DN13 2M |
E3FA-DN14 2M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Erfasstes Objekt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Lichtquelle | Kopfform | Gehäusematerial | Verstärker, Zubehör, Ausführung | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Betriebsumgebung | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Kabellänge (m) | Zeitschalter | Reaktionszeit (Standardmodus) (ms) | Laserklasse | Öffnungswinkel (°) | Erkennungsabstand (mm) | Werkstoff des Kabelmantels | Werkstoff der optischen Fläche | Lieferumfang des Einwegsystems | Betriebsmittel-Schutzklasse | Werkstoff des Gehäuses | Einstellverfahren | Ausführung der Schaltfunktion | Lichtart | Gehäusebauform | Analogausgang -10 V ... +10 V | Vorausfallmeldung | Mit Reflektor | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | Max. Ausgangsstrom (mA) | Max. Schaltabstand (mm) | Länge des Sensors (mm) | Durchmesser Sensor (mm) | Min. Reflektorabstand (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Bemessungsschaltabstand (mm) | Wellenlänge des Sensors (nm) | AWG-Nummer | Lichtfleck (mm²) | Triangulation | Einstellbereich (mm) | Schutzart (NEMA) | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen | Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface | Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS | Mit Kommunikationsschnittstelle SSI | Mit Wiederanlaufsperre | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Analogausgang 0 mA ... 20 mA | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | Mit sonstigem Analogausgang | Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet | Analogausgang 4 mA ... 20 mA | Mit Kommunikationsschnittstelle SSD | Analogausgang 0 V ... 10 V | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | Transparente Objekte | - | - | - | [Rot] Rote LED | - | - | - | Bis zu 2.000 | - | - | NPN | Steckverbinder M12 | - | falsch | 0,5 | Ohne | - | 2000 | - | Kunststoff | - | Schutzklasse 3 | Kunststoff | Manuelle Einstellung | Programmierbar/konfigurierbar | Rotlicht polarisiert | Zylinder, Gewinde | falsch | falsch | falsch | 0 | 1 | 100 | 2000 | 45 | 18 | 100 | 2000 | 2000 | 624 | - | - | - | - | Sonstige | Sonstige | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 1 | ||
118.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | Transparente Objekte | - | - | - | [Rot] Rote LED | - | - | - | Bis 500 | - | - | PNP | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | falsch | 0,5 | Ohne | - | 500 | - | Kunststoff | - | Schutzklasse 3 | Kunststoff | Manuelle Einstellung | Programmierbar/konfigurierbar | Rotlicht polarisiert | Zylinder, Gewinde | falsch | falsch | falsch | 0 | 1 | 100 | 500 | 41 | 18 | 100 | 2000 | 500 | 624 | - | - | - | - | Sonstige | Sonstige | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 1 | ||
121.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | Transparente Objekte | - | - | - | [Rot] Rote LED | - | - | - | Bis zu 2.000 | - | - | PNP | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | falsch | 0,5 | Ohne | - | 2000 | - | Kunststoff | - | Schutzklasse 3 | Kunststoff | Manuelle Einstellung | Programmierbar/konfigurierbar | Rotlicht polarisiert | Zylinder, Gewinde | falsch | falsch | falsch | 0 | 1 | 100 | 2000 | 41 | 18 | 100 | 2000 | 2000 | 624 | - | - | - | - | Sonstige | Sonstige | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 1 | ||
88.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Unterschiedlich geformter Sende- und Empfangsbereich | Standard | [Rot] Rote LED | Ausführung mit Zylindersäule | [Kunststoff] ABS | Ausführung mit integriertem Verstärker | Bis zu 100 | Diffusionsreflektierende Ausführung | Standard | NPN Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
97.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | [Rot] Rote LED | - | - | - | Bis zu 1.000 | - | - | NPN | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | falsch | 0,5 | Ohne | - | 5 - 1000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Kunststoff | - | Schutzklasse 3 | Kunststoff | Manuelle Einstellung | Programmierbar/konfigurierbar | Rotlicht unpolarisiert | Zylinder, Gewinde | falsch | falsch | falsch | 0 | 1 | 100 | 1000 | 41 | 18 | - | 2000 | - | 628 | 24 | 18000 | - | - | Sonstige | Sonstige | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 1 | ||
88.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Infrarot-LED | - | - | - | Bis zu 100 | - | - | NPN | Ausführung mit integriertem Kabel | 2 | falsch | 0,5 | Ohne | - | 5 - 100 | Polyvinylchlorid (PVC) | Kunststoff | - | Schutzklasse 3 | Kunststoff | Manuelle Einstellung | Programmierbar/konfigurierbar | Infrarotlicht | Zylinder, Gewinde | falsch | falsch | falsch | 0 | 1 | 100 | 100 | 41 | 18 | - | 2000 | - | 850 | 24 | 1800 | - | - | Sonstige | Sonstige | Ohne | Ohne | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0 | 0 | 1 |