Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 209 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 354 - 16000 N / [statische Tragzahl] 310 - 14540 N
Eine endlose lineare Bewegung dank ihres Kugelumlaufs gewährleisten diese Linearkugellager von OZAK. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 60 mm wählbar. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 35 bis 209 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen > 6000 N sowie zwischen 354 und 16000 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 310 - 14540 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· ULFDK: Ultra-Long-Life-Linearlager (U Ultra), langlebiger Typ mit hoher Toleranz gegenüber Momentlasten und einer Lebensdauer, die 18,5-mal höher ist als die des Standardtyps.
· UMLFDK: Extrem langlebiger, rostfreier Typ
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ULFDK40-UU
[dr] Innendurchmesser(mm) | 40 | [D] Außendurchmesser(mm) | 60 | [L] Gesamtlänge(mm) | 153 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | N/A | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche |
Schmierung | NA | Dynamische Tragzahl(N) | 7872 | Statische Tragzahl(N) | 8070 |
Toleranz [dr] Innendurchmesser(mm) | -0.012 | Anzahl Linearkugellager | Doppelt | Ausführung Länge | Doppelt |
Genauigkeitsklasse | Hohe Güte | Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich |
Ausführung | Stirnfläche geflanscht | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Quadratischer Flansch |
Spezifikationen | Ultra-Serie (lange Lebensdauer) | Staubdichtung | Mit doppelter Dichtung |
Sie befinden sich auf der Seite für Linearkugellager / LFDK / Stahl / unbehandelt / Quadratflansch / zweifache Buchse / rostgeschützt, die Teilenummer ist ULFDK40-UU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ULFDK40-UU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften