Linearkugellager / LFD / Stahl / unbehandelt / geführter Quadratflansch / zweifache Buchse / rostgeschützt (Teilenummern)

Linearkugellager / LFD / Stahl / unbehandelt / geführter Quadratflansch / zweifache Buchse / rostgeschützt
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 153 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 354 - 7872 N / [statische Tragzahl] 310 - 8070 N



OZAK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 40 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 35 und 153 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager ändert sich zwischen > 6000 N sowie zwischen 354 und 7872 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 310 - 8070 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFDKB: Standard-Linearlager
· MLFDKB: Rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· ULFDKB: Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra). mit hoher Toleranz gegenüber Momentbelastungen und extrem langer Lebensdauer, die das 18,5-fache der Lebensdauer des Standardtyps beträgt.
· UMLFDKB: Ultra-lange Lebensdauer, (U ultra) rostfreier Typ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFDKB6-UU
LFDKB8-UU
LFDKB10-UU
LFDKB13-UU
LFDKB16-UU
LFDKB20-UU
LFDKB25-UU
LFDKB30-UU
LFDKB35-UU
LFDKB40-UU
MLFDKB6-UU
MLFDKB8-UU
MLFDKB10-UU
MLFDKB13-UU
MLFDKB20-UU
MLFDKB25-UU
MLFDKB30-UU
MLFDKB35-UU
MLFDKB40-UU
ULFDKB30-UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Spezifikationen

44.57 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1061235[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A354310-0.009Standard

44.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1081545[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A419450-0.009Standard

46.08 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10101955[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A865850-0.009Standard

53.84 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10132360[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A902870-0.009Standard

61.50 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10162868[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12481300-0.009Standard

74.79 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10203280[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A20832020-0.01Standard

86.50 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102540112[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A35173570-0.01Standard

126.88 €

1 Verfügbar 65 Arbeitstage 103045122[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A52735010-0.01Standard

143.25 €

1 11 Arbeitstage 103552134[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A57226180-0.012Standard

199.64 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 104060153[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A78728070-0.012Standard

89.67 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1061235[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung354310-0.009Standard

89.67 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1081545[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung419450-0.009Standard

90.20 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10101955[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung865850-0.009Standard

118.25 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10132360[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung902870-0.009Standard

154.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10203280[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung20832020-0.01Standard

210.20 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102540112[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35173570-0.01Standard

293.39 €

1 Verfügbar 65 Arbeitstage 103045122[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung52735010-0.01Standard

387.56 €

1 11 Arbeitstage 103552134[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung57226180-0.012Standard

467.29 €

1 11 Arbeitstage 104060153[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung78728070-0.012Standard

247.46 €

1 Verfügbar 65 Arbeitstage 103045122[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A52735010-0.01Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Ausführung Flansch Flansch mit Führung Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Doppelt Ausführung Länge Doppelt Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Mit Führungsflansch
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Quadratischer Flansch Staubdichtung Mit doppelter Dichtung

Technischer Support