Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 79 - 133 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 5001 - 6000 N, 1248 - 5273 N / [statische Tragzahl] 1300 - 5010 N
Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager von OZAK. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 16 und 30 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 79 und 133 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 5001 bis 6000 N und 1248 bis 5273 N liegt. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 1300 bis 5010 N liegen. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFDTB-MF: Wartungsfreie Linearlager
· MLFDTB-MF: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· Aufgrund der Verwendung eines speziellen Stahl wird das Austreten von Fett nach außen deutlich reduziert. 3,7-mal haltbarer als der Standardtyp.
· ULFDTB-MF/UMLFDTB-MF: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra), wartungsfrei und rostbeständig.
· Verwendet einen Ultra Typ mit langer Lebensdauer, um ein Höchstmaß an Haltbarkeit und eine extrem lange Lebensdauer zu erreichen. Es sind Typen mit 2 und 4 (B) Befestigungslöchern erhältlich. Bitte schauen Sie im Katalog nach.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFDTB16MF |
LFDTB20MF |
LFDTB25MF |
LFDTB30MF |
MLFDTB16MF |
MLFDTB20MF |
MLFDTB25MF |
MLFDTB30MF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.74 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 79 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1248 | 1300 | -0.009 | |
85.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 91 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2083 | 2020 | -0.01 | |
120.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 123 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3517 | 3570 | -0.01 | |
167.59 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 133 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5273 | 5010 | -0.01 | |
151.84 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 79 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1248 | 1300 | -0.009 | |
193.46 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 91 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2083 | 2020 | -0.01 | |
265.46 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 123 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3517 | 3570 | -0.01 | |
368.94 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 133 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5273 | 5010 | -0.01 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Ausführung Flansch | Flansch mit Führung | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Doppelt | Ausführung Länge | Einfach | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Mit Führungsflansch |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | T-Flansch | Staubdichtung | Spezielle Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften