Linearkugellager-Einheiten / CHW-MF / Aluminium / unbehandelt / Blockform / zweifache Buchse / Staubschutzdichtung / wartungsfrei / rostgeschützt (Teilenummern - CAD Download)

Linearkugellager-Einheiten / CHW-MF / Aluminium / unbehandelt / Blockform / zweifache Buchse / Staubschutzdichtung / wartungsfrei / rostgeschützt
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Aluminium / [Gesamtlänge] 46 - 141 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 5001 - 6000 N, 354 - 5273 N / [statische Tragzahl] 310 - 5010 N



OZAK bietet Linearkugellager mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 30 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 46 und 141 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 5001 - 6000 N und 354 - 5273 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager mit Gehäuse. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 310 - 5010 N zur Auswahl. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Aluminium.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· CHW-MF: Wartungsfreies, kompaktes Gehäuse, doppeltes Lineargehäuse MCHW-MF: Rostfreie Ausführung
· Aufgrund der Verwendung von Spezialstahl ist ein Austreten von Fett nach außen ausgeschlossen erheblich reduziert, was eine drastische Reduzierung der Wartungskosten ermöglicht. 3,7-mal langlebiger als der Standardtyp.
· Fördert Platzersparnis durch die Verwendung eines kompakten Aluminiumgehäuses.
· UCHW-MF/UMCHW-MF: Ultra lange Lebensdauer (U ultra), wartungsfrei/rostbeständig Typ
· Verwenden Sie den Ultra-Long-Life-Typ (Ultra), um höchste Haltbarkeit und extrem lange Lebensdauer zu erreichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CHW6MF
CHW8MF
CHW10MF
CHW12MF
CHW16MF
CHW20MF
CHW25MF
CHW30MF
MCHW6MF
MCHW8MF
MCHW10MF
MCHW12MF
MCHW16MF
MCHW20MF
MCHW25MF
MCHW30MF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)

93.26 €

1 10 Arbeitstage 10646[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A354310-0.009

92.02 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10858[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A419450-0.009

92.02 €

1 10 Arbeitstage 101070[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A865850-0.009

93.26 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101272[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A892860-0.009

110.08 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101686[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12481300-0.009

86.53 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102098[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A20832020-0.01

126.63 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1025131[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A35173570-0.01

156.33 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1030141[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A52735010-0.01

99.32 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10646[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung354310-0.009

90.98 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10858[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung419450-0.009

110.02 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 101070[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung865850-0.009

111.13 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 101272[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung892860-0.009

128.23 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 101686[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12481300-0.009

157.47 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 102098[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung20832020-0.01

201.33 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 1025131[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35173570-0.01

262.08 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 1030141[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung52735010-0.01

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Aluminium Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Doppelt
Ausführung Länge Kurz Genauigkeitsklasse Hohe Güte Typ Blockform
Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Gehäuseausführung Zulässige Bewegungsart Linearbewegung
Flansch-Ausführung - Staubdichtung Spezielle Dichtung

Technischer Support