Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ASF-119T-0.35-25-10M |
ASF-119T-0.35-50-10M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
72.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 1 Roll | |
102.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Length(m) | 10 | Nominal thickness(mm) | 0.35 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Operating Temperature(°C) | 200 | Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften