Chukoh Klebeband API-214A (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

API-214A-0.085-50-10M

Teilenummer
API-214A-0.085-50-10M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

79.37 €

1 7 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Width(mm) 50 Length(m) 10
Nominal thickness(mm) 0.085 Maximum Operating Temperature(°C) 250 Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support