Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KM1-20 |
KM1-25 |
KM1-30 |
KM1.5-20 |
KM1.5-25 |
KM2-20 |
KM2-25 |
KM2-30 |
KM2.5-20 |
KM2.5-25 |
KM2.5-30 |
KM3-20 |
KM3-25 |
KM3-30 |
KM3.5-20 |
KM3.5-25 |
KM3.5-30 |
KM4-20 |
KM4-25 |
KM4-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modul | Anz. Zähne | Zahnbreite B (mm) | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 | 20 | 5 | 6 | ||
10.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 | 25 | 6 | 6 | ||
11.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 | 30 | 6 | 8 | ||
10.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1.5 | 20 | 8 | 8 | ||
14.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1.5 | 25 | 9 | 10 | ||
15.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 | 20 | 10 | 12 | ||
19.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 | 25 | 12 | 12 | ||
25.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 | 30 | 12 | 12 | ||
21.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2.5 | 20 | 12 | 14 | ||
29.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 25 | 15 | 16 | ||
40.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2.5 | 30 | 15 | 16 | ||
30.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 | 20 | 15 | 16 | ||
39.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 | 25 | 20 | 20 | ||
59.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 | 30 | 20 | 20 | ||
42.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3.5 | 20 | 18 | 20 | ||
53.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3.5 | 25 | 22 | 25 | ||
87.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3.5 | 30 | 22 | 25 | ||
53.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | 20 | 20 | 20 | ||
76.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | 25 | 25 | 28 | ||
95.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | 30 | 25 | 28 |
Loading...
Modell | Kegelrad | Untersetzungsverhältnis | 1 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Geschliffener Zahn | NA | Wellenbohrungskonfig. | Rundbohrung |
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Wellenbohrung, Toleranz | H7 | Werkstoff (Einzelheiten) | Unlegierter Stahl für mechanische Struktur |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modul
Anz. Zähne
Zahnbreite B(mm)
Wellenbohrungs-Ø d(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften