Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / ABLD-100-8-N / Aluminium-Druckguss (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ABLD-100-8-N

Teilenummer
ABLD-100-8-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

15.31 €

5.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verbinder mit Steg Profilserie NIC Autotec Serie H10 Passende Profilbreite(mm) 100
Anzahl der Profilnuten 2-reihige Nut Verdrehschutz Ohne Lasche Sonderausführung Standard
Verdrehschutz mit Eckführung Ohne Standard Spezifikationen Nur Halterung Werkstoff Grundkörper EN AC-46100 Äquiv.
Breite(mm) 90

Sie befinden sich auf der Seite für Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / ABLD-100-8-N / Aluminium-Druckguss, die Teilenummer ist ABLD-100-8-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ABLD-100-8-N.

Technischer Support