Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HPO1
Ausführung | Abzweig | Stecker/Buchse | Abzweig mit Innen- und Außengewinde | Haupteinheits-Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | NBR | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend |
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Anzahl der Verzweigungen und Verbindungen | 2 | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Maximaler Betriebsdruck (MPa) | 3.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hochdruck-Buchsenpaar, Schnellanschluss, die Teilenummer ist HPO1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HPO1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften