Edelstahl-Leitungsverschraubung, runder Edelstahl-Siphon (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OM10A

Teilenummer
OM10A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.24 €

1 16 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Siphon Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Gewinde-Nenn-Ø M1 3/8B (10A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) 2 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) 1.65
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150°C)(MPa) 1.5 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200°C)(MPa) 1.4 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220°C)(MPa) 1.35
Spezifikationen Runde Ausführung

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Leitungsverschraubung, runder Edelstahl-Siphon, die Teilenummer ist OM10A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OM10A.

Technischer Support