Gewindetüllen / rostfreier Stahl / Außensechskant / SHN (Teilenummern)

Gewindetüllen / rostfreier Stahl / Außensechskant / SHN
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SHN6A
SHN8A
SHN10A
SHN15A
SHN20A
SHN25A
SHN32A
SHN40A
SHN50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgewinde, Nenn-Ø Nenn-Ø
(mm)

11.81 €

1 11 Arbeitstage 1/8B7

11.81 €

1 11 Arbeitstage 1/4B9

11.81 €

1 11 Arbeitstage 3/8B11

14.39 €

1 11 Arbeitstage 1/2B14

24.29 €

1 11 Arbeitstage 3/4B20

30.05 €

1 12 Arbeitstage 1B26.5

45.11 €

1 11 Arbeitstage 1 1/4B33.5

54.51 €

1 11 Arbeitstage 1 1/2B40

75.82 €

1 11 Arbeitstage 2B52.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.)
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Mit Haltebund Verbindungsausführung Außengewinde
Anschlussgewinde, Ausführung R Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) 2.0 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) 1.65
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150 °C)(MPa) 1.50 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200 °C)(MPa) 1.40 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220 °C)(MPa) 1.35

Technischer Support