Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUS-TE2-20X100
Teilenummer
|
---|
SUS-TE2-20X100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Last (zul.) (kN) | Gesamthöhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Eigenschaften | Gewindelänge (mm) | Gewindesteigung (mm) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | 5.88 | 130 | 20 | Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung | 100 | 2.5 | 4989999299311 | 431-5855 | 510 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Bodenanker | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA | Einpresszapfen-Durchmesser(mm) | 75 | Empfohlene Ankergröße | M12 |
Anzahl pro Packung(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einstellschraube (500- / 600-kg-Ausführung) (mit Fußstopperplatte) , die Teilenummer ist SUS-TE2-20X100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUS-TE2-20X100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Gewinde)
Werkstoff (Korpus)
Eigenschaften
Ausführung
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Oberflächebehnandlung (Korpus)
Last (zul.)(kN)
Gesamthöhe(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Gewindelänge(mm)
Gewindesteigung(mm)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SUS-TE2-16X100 |
SUS-TE2-16X130 |
SUS-TE2-16X150 |
SUS-TE2-20X130 |
SUS-TE2-20X150 |
SUS-TE2-20X180 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Last (zul.) (kN) | Gesamthöhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Eigenschaften | Gewindelänge (mm) | Gewindesteigung (mm) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | 5.88 | 127 | 16 | Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung | 100 | 2 | 4989999299274 | 431-5812 | 340 | ||
30.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | 5.88 | 157 | 16 | Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung | 130 | 2 | 4989999299281 | 431-5821 | 400 | |
31.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | 5.88 | 177 | 16 | Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung | 150 | 2 | 4989999299298 | 431-5839 | 410 | ||
47.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | 5.88 | 160 | 20 | Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung | 130 | 2.5 | 4989999299328 | 431-5863 | 570 | ||
50.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | 5.88 | 180 | 20 | Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung | 150 | 2.5 | 4989999299335 | 431-5871 | 610 | ||
53.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | 5.88 | 210 | 20 | Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung | 180 | 2.5 | 4989999299342 | 431-5880 | 670 |