Einstellschraube (500- / 600-kg-Ausführung) (mit Fußstopperplatte) (Teilenummern)

Einstellschraube (500- / 600-kg-Ausführung) (mit Fußstopperplatte)
  • Mengenrabatt
· Features an anchor hole for fixing to the floor.
· A hole is provided to the pedestal part and to enable it to be fixed to the floor with an anchor. Used to prevent equipment movement caused by intense vibrations.
· Machine tools, vending machines, conveyors, work benches, control panels, and scientific instruments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUS-TE2-20X180

Teilenummer
SUS-TE2-20X180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Last (zul.)
(kN)
Gesamthöhe
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Eigenschaften Gewindelänge
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

53.69 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA5.8821020Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung1802.54989999299342431-5880670

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Form der Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Bodenanker Handgriff mit Höhenverstellung kA
Ausführung (Schwenkfähigkeit) kA Einpresszapfen-Durchmesser(mm) 75 Empfohlene Ankergröße M12
Anzahl pro Packung(Stück) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Einstellschraube (500- / 600-kg-Ausführung) (mit Fußstopperplatte) , die Teilenummer ist SUS-TE2-20X180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUS-TE2-20X180.

Produktvarianten

Teilenummer
SUS-TE2-16X100
SUS-TE2-16X130
SUS-TE2-16X150
TE212X100
TE212X120
TE212X150
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Last (zul.)
(kN)
Gesamthöhe
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Eigenschaften Gewindelänge
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

27.48 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA5.8812716Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung10024989999299274431-5812340

28.88 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA5.8815716Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung13024989999299281431-5821400

31.96 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA5.8817716Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung15024989999299298431-5839410

10.85 €

1 9 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-4.912512Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung1001.754989999031782360-9774230

10.71 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-4.914512Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung1201.754989999031799360-9782240

11.13 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-4.917512Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung1501.754989999031805360-9791260

Technischer Support