Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TE216X180
Teilenummer
|
---|
TE216X180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Last (zul.) (kN) | Gesamthöhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Eigenschaften | Gewindelänge (mm) | Gewindesteigung (mm) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] Stahl | - | Stahl | - | 4.9 | 207 | 16 | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung | 180 | 2 | 4989999031843 | 360-9839 | 450 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Bodenanker | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA | Einpresszapfen-Durchmesser(mm) | 75 | Empfohlene Ankergröße | M12 |
Anzahl pro Packung(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einstellschraube (500- / 600-kg-Ausführung) (mit Fußstopperplatte) , die Teilenummer ist TE216X180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TE216X180.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff (Gewinde)
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Oberflächebehnandlung (Korpus)
Eigenschaften
Ausführung
Werkstoff (Korpus)
Last (zul.)(kN)
Gesamthöhe(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Gewindelänge(mm)
Gewindesteigung(mm)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SUS-TE2-16X100 |
SUS-TE2-16X130 |
SUS-TE2-16X150 |
TE220X100 |
TE220X130 |
TE220X150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Last (zul.) (kN) | Gesamthöhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Eigenschaften | Gewindelänge (mm) | Gewindesteigung (mm) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | 5.88 | 127 | 16 | Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung | 100 | 2 | 4989999299274 | 431-5812 | 340 | ||
28.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | 5.88 | 157 | 16 | Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung | 130 | 2 | 4989999299281 | 431-5821 | 400 | ||
31.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | 5.88 | 177 | 16 | Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung | 150 | 2 | 4989999299298 | 431-5839 | 410 | ||
14.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | - | Stahl | - | 4.9 | 130 | 20 | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung | 100 | 2.5 | 4989999031850 | 360-9847 | 510 | ||
16.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | - | Stahl | - | 4.9 | 160 | 20 | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung | 130 | 2.5 | 4989999031867 | 360-9855 | 570 | ||
17.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | - | Stahl | - | 4.9 | 180 | 20 | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung | 150 | 2.5 | 4989999031874 | 360-9863 | 610 |