Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 123, 408 daN (kgf) | 120, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Verwendet werden die Bockrollen von TRUSCO NAKAYAMA für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 100 und 250 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 123, 408 daN (kgf) | 120 oder 400 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 485 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TUK200
Teilenummer
|
---|
TUK200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | kA | 400 | Lange Bohrung | 112(119) | 56(63 | 155 | 102 | 200 | 46 | Schwere Last | 11.5 | 408 | 4518772003250 | 171-2616 | 3000 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Radwerkstoff | Polyurethan | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Spezifikationen | Rad: Proprietäres Sternmuster – schwenkbarer Teil: Doppellager – rotierender Teil: Beinhaltet Gewerbelager | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / TUK, TUKB / Stahlblech-Korpus / Blechfelge / PUR-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist TUK200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TUK200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TUK130 |
TUK150 |
TUK75 |
TUKB100 |
TUKB130 |
TUKB150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | kA | 250 | Lange Bohrung | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 130 | 42 | Mittlere Last | 11 | 255 | 4518772003236 | 171-2578 | 1650 | ||
39.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | kA | 300 | Lange Bohrung | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 150 | 45 | Schwere Last | 11 | 306 | 4518772003243 | 171-2594 | 1850 | ||
17.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 80.01~140.00 | kA | 120 | Rundbohrung | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | Mittlere Last | 9.5 | 123 | 4518772003212 | 171-2535 | 500 | ||
33.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 171 | Lange Bohrung | 80(90) | 45(50) | 115 | 80 | 100 | 35 | Mittlere Last | 10.5 | 174 | 4518772003427 | 171-2756 | 950 | ||
44.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 250 | Lange Bohrung | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 130 | 42 | Mittlere Last | 11 | 255 | 4518772003434 | 171-2772 | 1800 | ||
54.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 300 | Lange Bohrung | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 150 | 45 | Schwere Last | 11 | 306 | 4518772003441 | 171-2799 | 2000 |