Rändelschrauben / TKKBT / hohe Form (Teilenummern)

Rändelschrauben / TKKBT / hohe Form
  • Mengenrabatt
● It is a stepped type knurled knob.
● Knurled processing makes it hard to slip and it tightens quickly.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TKKBT-M8X25S

Teilenummer
TKKBT-M8X25S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Gewinde, Endenbearbeitung Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Oberflächenbehandlung Montageabschnitt, Material Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Außenform
(Ø)
Gewindesteigung
(mm)
Knopfhöhe
(mm)
Schraubentiefe
(mm)
Schraubenlänge
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

16.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M8NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA301.2518-254989999287622470-083063

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Runde Form, Ausführung Zylindrisch Seite maschinell bearbeitet Gerändelt
Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsschraube, Planfläche NA Wärmebeständigkeit(°C) 10
Stückzahl(Stück) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelschrauben / TKKBT / hohe Form, die Teilenummer ist TKKBT-M8X25S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TKKBT-M8X25S.

Produktvarianten

Teilenummer
TKKBT-M10X30S
TKKBT-M4X10
TKKBT-M4X10S
TKKBT-M8X30
TKKBT-M8X30S
TKKNT-M10
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Gewinde, Endenbearbeitung Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Oberflächenbehandlung Montageabschnitt, Material Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Außenform
(Ø)
Gewindesteigung
(mm)
Knopfhöhe
(mm)
Schraubentiefe
(mm)
Schraubenlänge
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

20.46 €

1 6 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M10NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA361.523-304989999287653470-0864119

3.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M4NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung160.79.5-104989999283761470-059710

6.89 €

1 6 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M4NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA160.79.5-104989999283907470-073210

8.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M8NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung301.2518-304989999283877470-070865

16.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M8NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA301.2518-304989999287639470-084865

10.01 €

1 6 Arbeitstage Buchse, Schraube (Abgestuft)M10-Durchgangsbohrung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung361.52323-4989999287707470-091190

Technischer Support