Schnellspanner / NO. 40K-2S / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal (Teilenummern - CAD Download)

Schnellspanner / NO. 40K-2S / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.40K-2S

Teilenummer
NO.40K-2S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Gerade Grundplatte Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 500 bis 1049 Klemmkraft(N) 1000
Werkstoff (Korpus) Edelstahl Klemmschraube Feststehend Größe (Auflageschraube) M6
Werkstoff (Auflageschraube) Edelstahl Kategorie Grundkörper Spannarmhöhe(mm) 41.5
Spannarmlänge(mm) 27.5 Länge (Griff) Standard Spitzenzubehör Rostfreie Schraube
Einstellung (Position Auflageschraube) Nicht verstellbar (fest)

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / NO. 40K-2S / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal, die Teilenummer ist NO.40K-2S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.40K-2S.

Technischer Support