Linsenkopfschrauben / Innenfünfrund mit Stift / rostfreier Stahl / B106【7-10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Linsenkopfschrauben / Innenfünfrund mit Stift / rostfreier Stahl / B106

Konfigurierbar in [Länge] 16 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Benötigen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von TRUSCO NAKAYAMA. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 16 (mm) vorhanden. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B102-0416
B102-0516
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Abstand
(mm)
Menge/Packung
(Stk.)
Passender Schraubendreher/Entfernungswerkzeug Außendurchmesser Kopf d Kopfdicke k JAN Code Bestellnummer Gewicht
(g)

11.24 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 40.71047.62.24989999378672765-025626.4

7.31 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 50.87569.52.754989999378719765-029930.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Halbrundkopf Länge L (mm)(mm) 16 Werkstoff Edelstahl (A2)
Oberflächenbehandlung k. A. Montagebohrung, Form Fünffach genockt Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Schraubmodell Vollgewinde Anzahl in einem Paket 1 Packung

Technischer Support