Ständer IB-Ausführung (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IB-400-30
IB-400-40
IB-400-50
IB-400-60
IB-500-30
IB-500-40
IB-500-50
IB-500-60
IB-600-30
IB-600-40
IB-600-50
IB-600-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Die Höhe der Arbeitsfläche
(mm)
Passende Rollenbreite
(mm)
Bestellnummer Masse
(g)

178.88 €

1 16 Arbeitstage 470~530300460-64345200

179.03 €

1 16 Arbeitstage 470~530400460-64425500

181.54 €

1 16 Arbeitstage 470~530500460-64515800

188.32 €

1 16 Arbeitstage 470~530600460-64696100

181.54 €

1 16 Arbeitstage 570~630300460-64775800

188.32 €

1 16 Arbeitstage 570~630400460-64856100

190.83 €

1 16 Arbeitstage 570~630500460-64936500

192.01 €

1 16 Arbeitstage 570~630600460-65076800

190.83 €

1 16 Arbeitstage 670~730300460-65156500

192.01 €

1 16 Arbeitstage 670~730400460-65236800

197.79 €

1 16 Arbeitstage 670~730500460-65317100

200.28 €

1 16 Arbeitstage 670~730600460-65407400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Fuß- Höhenverstellbarer Bereich(mm) 60 Anzahl in einem Paket 1-Fuß

Technischer Support