Konfigurierbar in [Länge] 50 - 200 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Öl oder Dampf, Luft, Gas, Öl mit max, 300 ºC und 1.0 MPa
Die Rohr-Fittings von FLOBAL dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Dampf, Gas, Luft, Öl oder Dampf, Luft, Gas, Öl mit max, 300 ºC und 1.0 MPa genutzt werden. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R. Die Rohr-Fittings messen zwischen 50 und 200 mm in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | L (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 50 | 4549123039413 | 734-0575 | 18 | ||
9.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 75 | 4549123039420 | 734-0583 | 27 | ||
10.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 100 | 4549123039437 | 734-0591 | 38 | ||
11.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 125 | 4549123039444 | 734-0605 | 48 | ||
12.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 150 | 4549123039451 | 734-0613 | 58 | ||
15.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 200 | 4549123039468 | 734-0621 | 78 | ||
7.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 50 | 4549123039475 | 734-0630 | 28 | ||
7.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 75 | 4549123039482 | 734-0648 | 45 | ||
11.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 100 | 4549123039499 | 497-8242 | 62 | ||
10.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 125 | 4549123039505 | 734-0664 | 79 | ||
15.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 150 | 4549123039512 | 734-0672 | 97 | ||
14.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 200 | 4549123039529 | 734-0681 | 130 | ||
7.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 50 | 4549123039536 | 734-0699 | 38 | ||
9.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 75 | 4549123039543 | 734-0702 | 61 | ||
10.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 100 | 4549123039550 | 497-8251 | 86 | ||
10.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 125 | 4549123039567 | 734-0729 | 108 | ||
11.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 150 | 4549123039574 | 734-0737 | 132 | ||
15.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 200 | 4549123039581 | 734-0745 | 179 | ||
9.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 50 | 4549123039598 | 734-0753 | 49 | ||
9.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 75 | 4549123039604 | 734-0761 | 81 | ||
10.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 100 | 4549123039611 | 497-8269 | 109 | ||
13.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 125 | 4549123039628 | 734-0788 | 141 | ||
16.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 150 | 4549123039635 | 734-0796 | 171 | ||
20.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 200 | 4549123039642 | 734-0800 | 235 | ||
9.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 50 | 4549123039659 | 734-0818 | 59 | ||
13.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 75 | 4549123039666 | 734-0826 | 102 | ||
12.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 100 | 4549123039673 | 497-8277 | 143 | ||
21.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 125 | 4549123039680 | 734-0842 | 186 | ||
19.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 150 | 4549123039697 | 734-0851 | 226 | ||
24.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 200 | 4549123039703 | 734-0869 | 310 | ||
13.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 50 | 4549123039710 | 734-0877 | 92 | ||
16.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 75 | 4549123039727 | 734-0885 | 155 | ||
15.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 100 | 4549123039734 | 497-8285 | 215 | ||
24.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 125 | 4549123039741 | 734-0907 | 279 | ||
24.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 150 | 4549123039758 | 734-0915 | 342 | ||
28.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 200 | 4549123039765 | 734-0923 | 469 | ||
16.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 75 | 4549123039772 | 734-0931 | 225 | ||
23.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 100 | 4549123039789 | 497-8293 | 319 | ||
27.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 125 | 4549123039796 | 734-0958 | 418 | ||
31.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 150 | 4549123039802 | 734-0966 | 446 | ||
42.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 200 | 4549123039819 | 734-0974 | 629 | ||
19.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 75 | 4549123039826 | 734-0982 | 224 | ||
25.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 100 | 4549123039833 | 497-8307 | 322 | ||
32.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 125 | 4549123039840 | 734-1008 | 417 | ||
33.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 150 | 4549123039857 | 734-1016 | 516 | ||
43.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 200 | 4549123039864 | 734-1024 | 705 | ||
24.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 75 | 4549123039871 | 734-1032 | 300 | ||
29.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 100 | 4549123039888 | 497-8315 | 435 | ||
40.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 125 | 4549123039895 | 734-1059 | 572 | ||
47.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 150 | 4549123039901 | 734-1067 | 706 | ||
54.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 200 | 4549123039918 | 734-1075 | 984 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Doppelnippel | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Luft / Dampf / Gas / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Geltende Normen | JIS B2302/JIS B0203-konform | Max. Betriebsdruckbedingungen | Dampf, Luft, Gas, Öl mit max. 300 ºC, 1,0 MPa/statisch fließendes Wasser mit max. 120 ºC, 2,0 MPa | Stückzahl | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
L(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften