Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LDF-70-800-I |
LDF-90-800-I |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Maß C (mm) | Maß D (mm) | Maß E (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 68 | 58 | 49 | 49 | 59 | 4518301040619 | 761-4047 | 280 | ||
13.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 88 | 68 | 70 | 56 | 75 | 4518301041616 | 761-4055 | 420 |
Loading...
Klassifizierung | Einsatz im Freien | Art | Leitung | Farbe | Elfenbeinfarben |
---|---|---|---|---|---|
Maß F(mm) | 800 | Spezifikationen | Maß G1: 70 mm, Maß G2: 70 mm | Werkstoff | Polyethylen (PE) |
Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maß A(mm)
Maß B(mm)
Maß C(mm)
Maß D(mm)
Maß E(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften