Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TB230
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | T-Stück | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø M1 | W22-14 (rechts) | Gewinde-Nenn-Ø M2 | W22-14 (rechts) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | W (Außengewinde) |
Anschlussgewinde, Ausführung M2 | W (Innengewinde) | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | W (Außengewinde) | Max. Betriebsdruck(MPa) | 20 |
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | W22-14 (rechts) | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Oberflächenbehandlung | NA |
Auslegungstemperatur(°C) | -10::75 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Angaben zu den zulässigen Strömungsmedien | Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Luft usw. | Anzahl in einem Paket | 1 Stk. | JAN Code | 4560125825651 |
Bestellnummer | 434-5452 | Masse(g) | 310 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hochdruck-Verbindung (T-Stück) , die Teilenummer ist TB230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TB230.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften