Rollenförderer aus Stahl LS25-Ausführung (Teilenummern)

Rollenförderer aus Stahl LS25-Ausführung
[Merkmale] -Geeignet für den Transport von kompakten, leichten Lasten. -Rollenmaterial ist Kohlenstoffstahlrohr für die Maschinenstruktur.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS25-100310
LS25-100315
LS25-100320
LS25-150310
LS25-150315
LS25-150320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenbreite
(mm)
Maschinenlänge
(mm)
Bestellnummer Masse
(kg)

371.74 €

1 12 Arbeitstage 1001000462-486610

553.19 €

1 12 Arbeitstage 1001500462-487415

731.08 €

1 12 Arbeitstage 1002000462-488220

406.76 €

1 12 Arbeitstage 1501000462-489113

603.42 €

1 12 Arbeitstage 1501500462-490419

796.54 €

1 11 Arbeitstage 1502000462-491225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Unlegiertes Stahlrohr für mechanische Struktur Rollendurchmesser(Ø) 25.4 Abstand(mm) 30
Dicke(mm) 2 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände Profilausführung Gerade
Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl Rahmen-Oberflächenbehandlung Nv
Rollen-Oberflächenbehandlung Nv Spezifikationen Standard Rollentraglast(kg/Stück) 25
Anzahl in einem Paket(Einheit) 1

Technischer Support