Heberollen mit Gerätefuß / TP9520-MC-NYL-LK / Stahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Geräteplatte / Gerätefuß (Teilenummern)

Heberollen mit Gerätefuß / TP9520-MC-NYL-LK / Stahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Geräteplatte / Gerätefuß

Konfigurierbar in [Ausführung] mit Nivellierung | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 78 mm / [Traglast] 294 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon



SAMSONG hat diese Heberollen mit Gerätefuß konzipiert, um Lasten zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt 78 mm. Die Traglast der Heberollen beträgt 294 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 220.01 oder 320 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff MC-Nylon verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TP9520-MC-NYL-LK

Teilenummer
TP9520-MC-NYL-LK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.42 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Mit Einsteller Montage- Höhe H(mm) 78 Lastbereich(daN) 220.01~320.00
Anschlag kA Zulässige Last(daN) 294 Radwerkstoff MC-Nylon
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 55(65) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 55(65) Montagesitz A×B(mm) 82 x 82
Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite(mm) 32 Lastkategorie Mittlere Last
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 9.5 Oberflächenbehandlung der Metallelemente Schwarz verzinkte Oberfläche Bestelleinheit(Stück) 1
Bestellcode 763-0352 Masse(kg) 0.85

Sie befinden sich auf der Seite für Heberollen mit Gerätefuß / TP9520-MC-NYL-LK / Stahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Geräteplatte / Gerätefuß, die Teilenummer ist TP9520-MC-NYL-LK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TP9520-MC-NYL-LK.

Technischer Support