Schwerlast-Lenkrollen / TP□□□7-PAL-PBB / PUR-Belag / Lochplatte / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet (Teilenummern)

Schwerlast-Lenkrollen / TP□□□7-PAL-PBB / PUR-Belag / Lochplatte / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Wärmebeständigkeit | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 184.5 - 256 mm / [Traglast] 588, 882 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Wärmebeständiges Polyurethan



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von SAMSONG kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 184.5 und 256 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 588 oder 882 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 485.01 bis 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Wärmebeständiges Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TP6657-PAL-PBB
TP6687-PAL-PBB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Lastkategorie Bestellcode Masse
(kg)

173.55 €

1 6 Arbeitstage 184.5485.01~750.00588138Schwere Last763-02473.10

206.37 €

1 9 Arbeitstage 256750,01~882203[Besonders schwere Lasten] Besonders schwere Lasten763-02633.60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Wärmebeständiges Polyurethan
Radmerkmale Wärmebeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 76(80) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 105(105) Montagesitz A×B(mm) 130×100
Radbreite(mm) 50 Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 12 Oberflächenbehandlung der Metallelemente Beschichtung mit III-wertigem Zink
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support