• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

OHNO RUBBER, Schwingungsbeständige O-Bein-Nivellierung für Stellfüße, Ausführung mit Beständigkeit gegenüber horizontaler Schwingung (Teilenummern)

OHNO RUBBER, Schwingungsbeständige O-Bein-Nivellierung für Stellfüße, Ausführung mit Beständigkeit gegenüber horizontaler Schwingung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Devices are securely fixed by the friction of rubber.
· A non-polluting material is used for the rubber part.

[Uses]
· Vibration prevention for various industrial equipment.
· Level adjustments for equipment height.
· Installation on floor surfaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABR60-16-70
ABR60-16-100
ABR60-16-130
ABR60-16-150
ABR60-16-180
ABR60-20-100
ABR60-20-130
ABR60-20-150
ABR60-20-180
ABR70-16-70
ABR70-16-100
ABR70-16-130
ABR70-16-150
ABR70-16-180
ABR70-20-100
ABR70-20-130
ABR70-20-150
ABR70-20-180
ABR90-16-70
ABR90-16-130
ABR90-16-150
ABR90-16-180
ABR90-20-100
ABR90-20-130
ABR90-20-150
ABR90-20-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L1] Länge (Gewinde)
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Schraubenmaß Zulässige Last
(kg)
Gesamthöhe
(mm)
Einpresszapfen-Durchmesser
(mm)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

23.12 €

1 6 Arbeitstage 7016M16×2,0300105604957273042236292-8337324

22.52 €

1 6 Arbeitstage 10016M16×2,0300135604957273042267292-8345358

23.45 €

1 6 Arbeitstage 13016M16×2,0300165604957273042304292-8353400

26.14 €

1 6 Arbeitstage 15016M16×2,0300185604957273042335292-8361426

27.75 €

1 6 Arbeitstage 18016M16×2,0300215604957273042366292-8370465

32.34 €

1 6 Arbeitstage 10020M20×2,5300138.0604957273042397292-8485500

33.19 €

1 6 Arbeitstage 13020M20×2,5300168.0604957273042427292-8493560

35.48 €

1 6 Arbeitstage 15020M20×2,5300188.0604957273042458292-8507601

38.90 €

1 6 Arbeitstage 18020M20×2,5300218.0604957273042489292-8515658

30.02 €

1 6 Arbeitstage 7016M16×2,0450109.0704957273042731292-8388438

30.56 €

1 6 Arbeitstage 10016M16×2,0450139.0704957273042762292-8396472

31.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13016M16×2,0450169.0704957273042793292-8400514

33.04 €

1 6 Arbeitstage 15016M16×2,0450189.0704957273042823292-8418540

35.31 €

1 6 Arbeitstage 18016M16×2,0450219.0704957273042854292-8426579

38.30 €

1 6 Arbeitstage 10020M20×2,5450142.0704957273042885292-8523614

35.04 €

1 6 Arbeitstage 13020M20×2,5450172.0704957273042922292-8531674

41.44 €

1 6 Arbeitstage 15020M20×2,5450192.0704957273042953292-8540715

44.63 €

1 6 Arbeitstage 18020M20×2,5450222.0704957273042984292-8558772

35.79 €

1 6 Arbeitstage 7016M16×2,0650112.5904957273043127292-8434576

37.44 €

1 6 Arbeitstage 13016M16×2,0650172.5904957273043165292-8451653

38.81 €

1 6 Arbeitstage 15016M16×2,0650192.5904957273043189292-8469679

40.02 €

1 6 Arbeitstage 18016M16×2,0650222.5904957273043202292-8477718

43.56 €

1 6 Arbeitstage 10020M20×2,5650145.5904957273043226292-8566752

46.25 €

1 6 Arbeitstage 13020M20×2,5650175.5904957273043240292-8574813

50.23 €

1 6 Arbeitstage 15020M20×2,5650195.5904957273043264292-8582854

51.07 €

1 9 Arbeitstage 18020M20×2,5650225.5904957273043288292-8591911

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Form der Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Kautschuk-Einpresszapfen Werkstoff (Gewinde) Stahl (JIS-SWCH/EN 1.0038 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung (Gewinde) kA Werkstoff (Korpus) Kautschuk Oberflächebehnandlung (Korpus) kA
Werkstoff (elastisches Unterteil) Chloropren-Kautschuk (CR) (unten integriert) Eigenschaften Standard Stückzahl 1

Technischer Support