Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24570.0305
Teilenummer
|
---|
24570.0305 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | d3 (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.90 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 100 | 33 | 10 | 100 | 28 | 3 | 11.4 | ~ 33 | 17 |
Loading...
Mit Handrad | Massiv | Griff, Material | Aluminium | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Rundbohrung (Durchgangsbohrung) |
---|---|---|---|---|---|
Handgriff | Nicht mitgeliefert (ohne Griffmontagebohrung) | Griff, Oberfläche | Polierte Oberfläche | Konfliktmineralien frei | ja |
REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Scheibenhandräder, DIN 3670 / ohne Stahlbuchse, die Teilenummer ist 24570.0305.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24570.0305.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Griff, Dicke t(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B(mm)
d3(mm)
b3(mm)
t(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24570.0111 |
24570.0120 |
24570.0121 |
24570.0306 |
24570.0310 |
24570.0311 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | d3 (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.15 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 125 | 36 | 12 | 125 | 31 | - | - | ~ 36 | 18 | |||
30.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 160 | 40 | 14 | 160 | 36 | - | - | ~ 40 | 20 | |||
30.62 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 160 | 40 | 14 | 160 | 36 | - | - | ~ 40 | 20 | |||
18.90 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 100 | 33 | 10 | 100 | 28 | 4 | 13.8 | ~ 33 | 17 | |||
24.89 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 125 | 36 | 12 | 125 | 31 | 4 | 13.8 | ~ 36 | 18 | |||
24.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 125 | 36 | 12 | 125 | 31 | 5 | 16.3 | ~ 36 | 18 |