Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23170.0026
Teilenummer
|
---|
23170.0026 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | Für Schrauben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 40 | 26 | 70 | 43 | 250 | 83 | 140 | 56 | M24 |
Loading...
Werkstoff | vergüteter Stahl | Ausführung | Korpus | Ausführung | Niederhalter |
---|---|---|---|---|---|
Spannarmlänge, Ausführung | Standard | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Spanneisen, mit Nase, geschlossen, die Teilenummer ist 23170.0026.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23170.0026.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
a(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
Für Schrauben
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23170.0022 |
23170.0023 |
23170.0027 |
23170.0030 |
23170.0031 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | Für Schrauben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 40 | 22 | 60 | 35 | 250 | 68 | 160 | 45 | M20 | |||
117.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 40 | 22 | 60 | 35 | 315 | 68 | 220 | 45 | M20 | |||
207.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 40 | 26 | 70 | 43 | 315 | 83 | 200 | 56 | M24 | |||
217.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 50 | 33 | 80 | 50 | 315 | 88 | 200 | 56 | M30 | |||
256.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 50 | 33 | 80 | 50 | 400 | 88 | 283 | 56 | M30 |