Verbindungssatz, seitliche Aufnahme, mit Gewinde 40 (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL4S-L30
SL4T-L30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen

9.01 €

1 5 Arbeitstage 10Satz (SL4H-L30/SL4T-L30/Senkkopfschraube M6x30, Edelstahl)

4.50 €

1 8 Arbeitstage 10Einzelstück (mit M6-Gewindebohrung)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Name der Serie Serie 40 (Nutbreite 10,2 mm) YUKI LABORATORY Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv. Länge(mm) 30

Technischer Support