Senkkopfschrauben / Innensechsrund / Stahl / Beschichtung wählbar / CSXCSHI (Teilenummern)

Senkkopfschrauben / Innensechsrund / Stahl / Beschichtung wählbar / CSXCSHI
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 20 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Chromatiert, Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Chromatiert / [Antriebsform] Sechsrund




Brauchen Sie neue Senkkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind in den Größen 10 - 20 (mm) erhältlich. Die Oberfläche kann zwischen chromatiert (III-wertig), chromatiert, unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Es gibt die Antriebsform Sechsrund.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSXCSHI-ST3W-M5-15
CSXCSHI-ST3W-M6-20
CSXCSHI-ST-M5-16
CSXCSHI-STCB-M4-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Oberflächenbehandlung Abstand
(mm)

0.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10515[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8

0.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10620[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)1

0.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10516[N/A] Gewebe0.8

0.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -410[Chromatiert] Chromatiert0.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support