Blechschrauben / TRF / Manipulationssichere Schraube, Tri-Wing Pan Head Selbstschneidende Schraube (Typ 4, AB Typ)【1-100 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Blechschrauben / TRF / Manipulationssichere Schraube, Tri-Wing Pan Head Selbstschneidende Schraube (Typ 4, AB Typ)
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 13 - 38 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Schwarz Lackiert, Unbehandelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Brauchen Sie neue Blechschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 13 - 38 (mm). Um die Blechschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen unbehandelt und schwarz lackiert gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSTPNT-SUS-TP3.5-13
CSTPNT-SUS-TP3.5-20
CSTPNT-SUS-TP3.5-32
CSTPNT-SUS-TP3.5-38
CSTPNT-SUS-TP4.2-13
CSTPNT-SUS-TP4.2-16
CSTPNT-SUS-TP4.2-32
CSTPNT-SUS-TP4.8-13
CSTPNT-SUS-TP4.8-20
CSTPNT-SUS-TP4.8-25
CSTPNT-SUSTBS-TP3.5-13
CSTPNT-SUSTBS-TP3.5-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

2.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.513[Nicht im Lieferumfang] GewebeNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.520[Nicht im Lieferumfang] GewebeNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.532[Nicht im Lieferumfang] GewebeNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

3.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.538[Nicht im Lieferumfang] GewebeNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.213[Nicht im Lieferumfang] GewebeNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.216[Nicht im Lieferumfang] GewebeNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

159.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104.232[Nicht im Lieferumfang] GewebeBox/Packung

2.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.813[Nicht im Lieferumfang] GewebeNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

3.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.820[Nicht im Lieferumfang] GewebeNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

3.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.825[Nicht im Lieferumfang] GewebeNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

194.37 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103.513[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

221.10 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103.525[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Edelstahl Montagebohrung, Form Tri-Wing
Spitzenform Kegelspitze Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Standard (rund)

Technischer Support