Blechschrauben / Linsenkopf / Einwegschlitz / rostfreier Stahl / gewindefurchend / CS1PNT-SUS【1-100 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Blechschrauben / Linsenkopf / Einwegschlitz / rostfreier Stahl / gewindefurchend / CS1PNT-SUS
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 13 - 38 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Schwarz Lackiert, Unbehandelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Wenn Sie hochwertige Blechschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 13 - 38 (mm). Die Oberfläche kann zwischen schwarz lackiert und unbehandelt gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CS1PNT-SUS-TP3.5-13
CS1PNT-SUS-TP3.5-20
CS1PNT-SUS-TP4.2-13
CS1PNT-SUS-TP4.2-20
CS1PNT-SUS-TP4.2-25
CS1PNT-SUS-TP4.2-38
CS1PNT-SUS-TP4.8-13
CS1PNT-SUS-TP4.8-20
CS1PNT-SUS-TP4.8-25
CS1PNT-SUS-TP4.8-38
CS1PNT-SUSTBS-TP3.5-13
CS1PNT-SUSTBS-TP3.5-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

1.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.513[Nicht im Lieferumfang] GewebeNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.520[Nicht im Lieferumfang] GewebeNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.213[Nicht im Lieferumfang] GewebeNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.220[Nicht im Lieferumfang] GewebeNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

111.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104.225[Nicht im Lieferumfang] GewebeBox/Packung

2.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.238[Nicht im Lieferumfang] GewebeNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.813[Nicht im Lieferumfang] GewebeNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.820[Nicht im Lieferumfang] GewebeNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

3.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.825[Nicht im Lieferumfang] GewebeNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

3.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.838[Nicht im Lieferumfang] GewebeNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

112.94 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103.513[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

112.94 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103.520[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Edelstahl Montagebohrung, Form Einwegschraube
Spitzenform Kegelspitze Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Standard (rund)

Technischer Support