U-Mutter mit Kappe (flach) (Teilenummern)

U-Mutter mit Kappe (flach)
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Nenngröße] 10 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Brauchen Sie eine neue U-Mutter? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Es handelt sich um ein metrisches Feingewinde in der Größe 10. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatiert (III-wertig). Die U-Mutter in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Es gibt einige Unterschiede in der Handhabung im Vergleich zu den Angaben in der Standardtabelle. Wir bitten im Vorfeld um Ihr Verständnis.
  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.
    * Die Oberflächenbehandlung „Trivalent White“ für dieses Produkt ist ein dreiwertiges helles Chromat, das eine blau-weiße Beschichtung erzeugt, indem der blau-weiße Farbtonbereich im Bereich dreiwertiger Chromat-Chemikalienlösungen genutzt wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UNUTL-ST3W-MS10

Teilenummer
UNUTL-ST3W-MS10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 10 Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)
Gewindeart Metrisches Feingewinde Anwendungen, Funktionen Standard Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) III-wertig verchromt (weiß) Ausführung mit Sechskantmutter Ausführung 2

Sie befinden sich auf der Seite für U-Mutter mit Kappe (flach) , die Teilenummer ist UNUTL-ST3W-MS10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UNUTL-ST3W-MS10.

Technischer Support