Sechskantschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring und Scheibe【350 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Sechskantschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring und Scheibe

Konfigurierbar in [Länge] 10 (mm) / [Nenngröße] 6 / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Diese Sechskantschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in der Größe 6. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Chromatiert (III-wertig). Es gibt die Antriebsform Sechskant. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HXPI4-ST3W-M6-10

Teilenummer
HXPI4-ST3W-M6-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

49.24 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 6 Länge L (mm) 10
Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Steigung(mm) 1
Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskantige
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring und Scheibe, die Teilenummer ist HXPI4-ST3W-M6-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HXPI4-ST3W-M6-10.

Technischer Support