Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Scheibe / CSHI□□-ST□-M□ / Innensechskant / Edelstahl / Beschichtung wählbar【1-1,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Scheibe / CSHI□□-ST□-M□ / Innensechskant / Edelstahl / Beschichtung wählbar
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 35 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Schwarz Lackiert, Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Zylinderkopfschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 5 - 35 (mm). Um die Zylinderkopfschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen unbehandelt, chromatiert (III-wertig) und vernickelt gewählt werden. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSHI1-ST3B-M3-10
CSHI1-ST3B-M4-6
CSHI1-ST3B-M4-8
CSHI1-ST3B-M4-10
CSHI1-ST3B-M5-10
CSHI1-ST3W-M3-20
CSHI1-ST-M6-20
CSHI1-STN-M3-6
CSHI1-STN-M3-8
CSHI1-STN-M3-10
CSHI1-STN-M3-20
CSHI1-STN-M4-6
CSHI1-STN-M4-8
CSHI1-STN-M5-10
CSHI1-SUS-M3-5
CSHI1-SUS-M6-18
CSHI1-SUS-M6-35
CSHI1-SUSTBS-M2.5-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Verkaufseinheit

1.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10310-[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

126.71 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1046-[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.7Box/Packung

108.37 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048-[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.7Box/Packung

110.39 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10410-[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.7Box/Packung

85.93 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10510-[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.8Box/Packung

89.81 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10320-[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

0.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10620-[Nicht im Lieferumfang] Gewebe1Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1036-[Vernickelt] Vernickelt0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

121.72 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1038-[Vernickelt] Vernickelt0.5Box/Packung

1.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10310-[Vernickelt] Vernickelt0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

137.78 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10320-[Vernickelt] Vernickelt0.5Box/Packung

139.74 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1046-[Vernickelt] Vernickelt0.7Box/Packung

136.82 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048-[Vernickelt] Vernickelt0.7Box/Packung

100.24 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10510-[Vernickelt] Vernickelt0.8Box/Packung

1.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1035[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10618[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A1Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10635[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/A1Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.512[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Schwarz lackiert] Schwarz lackiert0.45Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support