Dreisterngriffe / HANTGH-SUS / Edelstahl (Teilenummern)

Dreisterngriffe / HANTGH-SUS / Edelstahl
  • Mengenrabatt
[Nominal] M5 M6
[Material] Steel
[Surface Processing] None

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HANTGH-SUS-M5-12
HANTGH-SUS-M5-30
HANTGH-SUS-M6-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)
Nennmaße

3.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105120.85.0

3.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105300.85.0

3.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1064016.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form N/A
Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Von Hand anzuziehender Bolzen
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support