Rändelschraube / Kreuzschlitz (Teilenummern)

Rändelschraube / Kreuzschlitz
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Harnstoff / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet



Die Rändelschrauben von SUNCO zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Erhältlich sind sie in den Materialien Edelstahl und Harnstoff. Sie sind erhältlich in der Ausführung unbeschichtet.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPURH-SUS-M4-10

Teilenummer
CSPURH-SUS-M4-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Harnstoff Nenngröße Schraube (M) 4 Länge L (mm)(mm) 10
Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form N/A
Steigung(mm) 0.7 Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Von Hand anzuziehender Bolzen Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Nennmaße 4.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelschraube / Kreuzschlitz, die Teilenummer ist CSPURH-SUS-M4-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPURH-SUS-M4-10.

Technischer Support