Konfigurierbar in [Länge] 25 - 75 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Silber einbrennLackiert, Unbehandelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPCST-410-TP5-70 |
CSPCST-STTRS-TP5-45 |
CSPCST-STTRS-TP6-75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
7.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5 | 45 | [Stahl] Stahl | [Silber einbrennlackiert] R-Silber (Ruspert-Silber) | ||
7.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 6 | 75 | [Stahl] Stahl | [Silber einbrennlackiert] R-Silber (Ruspert-Silber) |
Loading...
Genaue Form | Scheibe | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Kegelspitze |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Gewindeformende Schraube | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften