Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende / trilobular【1,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende / trilobular

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Schwarz Lackiert / [Variante Details] Taptite




Wenn Sie hochwertige Blechschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 6 - 40 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Verkupfert, Schwarz Lackiert. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPTRHA-410TBS-TP4-16
CSPTRHA-410TBS-TP4-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

97.77 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016

111.18 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 4 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) Oberflächenbehandlung Schwarz lackiert
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Tap-Tight Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support