Konfigurierbar in [Länge] 13 - 16 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSPCSS-410-M4-16
Genaue Form | Scheibe | Nennmaß des Gewindes (M) | 4 | Länge L (mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | Oberflächenbehandlung | NA | Montagebohrungsform | Kreuzschlitzkopf |
Spitzenform | Andere Spezialformen | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Bohrschrauben |
Grundform | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz, die Teilenummer ist CSPCSS-410-M4-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPCSS-410-M4-16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften