• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz【400-1,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 19 - 35 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Verzinnt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Diese Bohrschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 19 - 35 (mm). Um die Bohrschrauben optimal gegen Umwelteinflüsse zu schützen, ist die Oberflächenbehandlung verzinnt. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSSB-410SZM-MS4-19
CSPCSSB-410SZM-MS4-25
CSPCSSB-410SZM-MS4-30
CSPCSSB-410SZM-MS4-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

123.71 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1019

100.81 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1025

79.66 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1030

91.27 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nennmaß des Gewindes (M) 4 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Verzinnt Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support