Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz【1,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 13 - 19 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Verzinnt, Schwarz Lackiert / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 13 - 19 (mm). Um die Bohrschrauben optimal gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen verkupfert, verzinnt und schwarz lackiert gewählt werden. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNS-410GJB-M4-13
CSPPNS-410GJB-M4-16
CSPPNS-410GJB-M4-19
CSPPNS-410SZM-M4-13
CSPPNS-410SZM-M4-16
CSPPNS-410TBS-M4-13
CSPPNS-410TBS-M4-16
CSPPNS-410TBS-M4-19
CSPPNSA-410SZM-M4-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung

80.91 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1013[Verkupfert] GB-Beschichtung

129.90 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1016[Verkupfert] GB-Beschichtung

147.00 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1019[Verkupfert] GB-Beschichtung

89.06 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1013[Verzinnt] Verzinnt

137.37 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1016[Verzinnt] Verzinnt

87.18 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1013[Schwarz lackiert] Schwarz lackiert

137.37 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1016[Schwarz lackiert] Schwarz lackiert

157.72 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1019[Schwarz lackiert] Schwarz lackiert

154.48 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1019[Verzinnt] Verzinnt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nennmaß des Gewindes (M) 4 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)
Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support