RENY (glasfaserverstärktes Polyamid MXD6) / CHEMIS Mikro-Schraube Ausführung 1 (Teilenummern)

RENY (glasfaserverstärktes Polyamid MXD6) / CHEMIS Mikro-Schraube Ausführung 1
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 1.5 - 6 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] RENY / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Brauchen Sie eine neue Mikro-Schraube? Dann sehen Sie sich dieses Modell von NIPPON CHEMICAL SCREW doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 1.5 - 6 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Mikro-Schraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RENY/SMCH-M1.2-L1.5
RENY/SMCH-M1.2-L1.8
RENY/SMCH-M1.2-L2
RENY/SMCH-M1.2-L2.5
RENY/SMCH-M1.2-L3
RENY/SMCH-M1.2-L3.5
RENY/SMCH-M1.2-L4
RENY/SMCH-M1.4-L2
RENY/SMCH-M1.4-L2.5
RENY/SMCH-M1.4-L3
RENY/SMCH-M1.4-L3.5
RENY/SMCH-M1.4-L4
RENY/SMCH-M1.4-L6
RENY/SMCH-M1.6-L2
RENY/SMCH-M1.6-L2.5
RENY/SMCH-M1.6-L3
RENY/SMCH-M1.6-L3.5
RENY/SMCH-M1.6-L4
RENY/SMCH-M1.6-L6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L oder I (mm) Abstand
(mm)
D

1.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.21.50.251.8

1.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.21.80.251.8

1.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.220.251.8

1.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.22.50.251.8

1.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.230.251.8

1.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.23.50.251.8

1.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.240.251.8

1.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.420.32

1.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.42.50.32

1.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.430.32

1.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.43.50.32

1.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.440.32

1.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.460.32

1.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.620.352.3

1.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.62.50.352.3

1.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.630.352.3

1.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.63.50.352.3

1.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.640.352.3

1.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.660.352.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung (Details) NA
Form der Montagebohrung NA Zusätzliche Formen Standard Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard / Elektrische Isolierung
Kunststoff RENY H 0.5

Technischer Support