Konfigurierbar in [Länge] 8 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Beschichtung aus rostfreiem Stahl [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSPPNHNDB-ST3W-M4-8
Genaue Form | Linsenkopf | Nenngröße Schraube (M) | 4 | Länge L (mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | III-wertig verchromt (weiß) | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf |
Steigung(mm) | 0.7 | Spitzenform | Flaches Ende | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Sie befinden sich auf der Seite für Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring, die Teilenummer ist CSPPNHNDB-ST3W-M4-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNHNDB-ST3W-M4-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften