Konfigurierbar in [Länge] 10 - 12 (mm) / [Nenngröße] 6 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HXNLWHNDP2-STU-M6-10 |
HXNLWHNDP2A-ST3W-M6-10 |
HXNLWHNDP2A-ST3W-M6-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.11 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | ||
42.34 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | ||
44.41 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) |
Loading...
Genaue Form | Senkkopf | Nenngröße Schraube (M) | 6 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | N/A | Steigung(mm) | 1 | Spitzenform | Flaches Ende |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Sechskantige | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L (mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften