Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Stahl / Behandlung wählbar / CSPPNR 【2,500-6,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Stahl / Behandlung wählbar / CSPPNR

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 10 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Diese Linsenkopfschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 6 - 10 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Chromatiert (III-wertig), Vernickelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNR-ST3B-M4-8
CSPPNR-ST3W-M3-6
CSPPNR-ST3W-M3-8
CSPPNR-ST3W-M4-8
CSPPNR-ST3W-M4-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Oberflächenbehandlung

81.15 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

94.78 €

6,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

115.06 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1038[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

89.20 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

123.30 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Runde Spitze Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support