Senkkopfschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz【3,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Senkkopfschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 14 (mm) / [Nenngröße] 2,6 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Vernickelt




Diese Senkkopfschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in der Größe 2,6. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Vernickelt. Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPRDH-STN-M2.6-14

Teilenummer
CSPRDH-STN-M2.6-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

91.45 €

3,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Runder Senkkopf Nenngröße Schraube (M) 2.6 Länge L (mm)(mm) 14
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Vernickelt Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Steigung(mm) 24 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Sie befinden sich auf der Seite für Senkkopfschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz, die Teilenummer ist CSPRDH-STN-M2.6-14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPRDH-STN-M2.6-14.

Technischer Support