E-Sert (andere, fein)【1-100 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

E-Sert (andere, fein)
  • Mengenrabatt
[Material] Stainless Steel
[Thread Size M] 10 12 20 24 30 33 42 52

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ESSCS-SUS-10-1
ESSCS-SUS-10-2
ESSCS-SUS-12-1
ESSCS-SUS-12-1.5
ESSCSB-SUS-30-1
ESSCSB-SUS-33-1.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubengröße M
(mm)
Nennlänge Verkaufseinheit

1.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10101DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

86.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10102DBox/Packung

108.86 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10121DBox/Packung

1.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10121,5DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

11.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10301DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

642.86 €

35 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10331,5DBox/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Werkstoff Edelstahl Schraubenausführung Metrisches (Fein) Gewinde
Kerbe Verfügbar

Technischer Support