Abstandshalter / LSU / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde / Edelstahl (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASU-2511
ASU-313
ASU-316
ASU-330
ASU-335
ASU-420
ASU-445
ASU-455
ASU-470
ASU-515
ASU-520
ASU-550
ASU-555
ASU-560
ASU-570
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[B] Schlüsselfläche
(mm)
[L] Länge
(mm)
Schrauben-Ø

0.84 €

50 13 Arbeitstage 10511M2.5

0.87 €

50 13 Arbeitstage 105.513M3

0.94 €

50 13 Arbeitstage 105.516M3

1.65 €

50 5 Arbeitstage 105.530M3

1.25 €

50 13 Arbeitstage 105.535M3

1.60 €

50 5 Arbeitstage 10720M4

1.75 €

50 13 Arbeitstage 10745M4

2.25 €

50 13 Arbeitstage 10755M4

2.50 €

50 13 Arbeitstage 10770M4

1.56 €

50 13 Arbeitstage 10815M5

1.56 €

50 13 Arbeitstage 10820M5

3.49 €

10 5 Arbeitstage 10850M5

2.78 €

10 13 Arbeitstage 10855M5

2.65 €

50 13 Arbeitstage 10860M5

3.32 €

10 13 Arbeitstage 10870M5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Innengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA Ausführung Massiv
Skalierung Ohne Speicher Führung NA Gasentlüftung NA
Reinigungsmethode Entfettung Einzelheiten Werkstoff Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)

Technischer Support